• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za ethernet
  5. E21138

Ethernetni priključni kabel

E21138

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

Ethernetni priključni kabel

E21138

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

  • Za povezavo na vmesnik za nastavljanje parametrov senzorja
  • Za zanesljiv prenos signala
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 48 AC / 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 65; IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 163,6
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen