Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Dolg domet
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 30 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...150 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 85,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 35 |
Celotna dolžina [mm] | 1200 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 45 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 1,6 |
Premer vlaken [mm] | 0,05 |
Zunanji premer [mm] | 5,4 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|