- Izdelki
- E21164
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Zelo veliko območje
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; OCF; OOF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 950 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 4000 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 3000 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,5 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M6 |
Celotna dolžina [mm] | 5000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|