Reflektor za retro-odbojne senzorje
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflektor za retro-odbojne senzorje
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Za zanesljivo delovanje retro-odbojnih senzorjev
- Preprosto nameščanje z le dvema vijakoma
- Primerno za rdečo in infrardečo svetlobo
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Za uporabo pri visokih temperaturah
Območje uporabe
Izvedba | Za higienska in mokra območja v živilski industriji, oglato, za odbojne fotocelice na rdečo in infrardečo svetlobo |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...140 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,6 |
---|---|
Mere [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Površina odsevnika [mm] | 56 x 38 |
Materiali | Solidchem |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|