• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E21272

Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

E21272

O6 CLAMP BRACKET

Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

E21272

O6 CLAMP BRACKET

  • Popolni komplet za nameščanje s sponkami
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za namestitev na montažni drog
  • Mogoč je vsakršen položaj senzorja zaradi prostega premikanja v vse smeri
Območje uporabe
Izvedba Montaža cilindričnega vpenjala
Mehanski podatki
Teža [g] 51,8
Vrsta montaže okrogel profil; (Ø 10 mm)
Mere [mm] 30,8 x 1,5 x 43,2
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Pribor
V sklopu dobave
cilindrični vijaki: 2 x M3 x 14
Sponka
vijak s čelno kapico
Matica: M4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov