Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Posebej ploska pravokotna zasnova
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; OO50; OCF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 70 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 150 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 540 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 44,9 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Višina zaznavne glave [mm] | 3 |
Širina zaznavne glave [mm] | 11 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Dimenzije tipala [mm] | 3 x 11 x 15 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 2 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|