Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21311
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21311
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Posebej ploska pravokotna zasnova
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; OO50; OCF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 210 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 600 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 2120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 48,1 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Višina zaznavne glave [mm] | 3 |
Širina zaznavne glave [mm] | 8,5 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Dimenzije tipala [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 2 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|