Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
- Delovanje kot razpršilno odbojni senzor
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Majhen radij upogibanja
- Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|---|
Uporaba | Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; OO50; OCF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 70 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 150 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 490 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 50 |
---|---|
Različica zaznavne glave | kotno |
Navoj zaznavne glave | M6 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 2 |
Razpored vlaken | |
Premer jedra [mm] | 1 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|