Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Za namestitev na mestih z oteženim dostopom
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom
- Za možnost rezanja na določeno velikost
- Življenjska doba več kot 1 milijon ciklov upogibanja
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | Zasnova, odporna na upogibanje, za uporabo v robotiki; Za uporabo v industrijskih okoljih |
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OBF; OO50; OCF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 56 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 570 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 32,05 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M3 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 2 |
Razpored vlaken |
|
Premer jedra [mm] | 4 x 0,25 |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PE |
Pribor
V sklopu dobave |
|
||
---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|