• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za mobilne kamere
  5. E2M205

Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

Adaptrski kabli za kamere z video izhodom

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

  • Zanesljiva povezava mobilnih kamer z video izhodom
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivi prenos signalov
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba kamera z video izhodom O2M20x
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -45...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 830
Materiali ohišje: PVC; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice PVC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 16 m, PVC, črn, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: PVC; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm