• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E2M251

Priključni kabel za omarico večkratnega ogleda E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Priključni kabel za omarico večkratnega ogleda E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • Priključni kabel za omarico večkratnega ogleda E2M250
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • 8-polni priključek
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Izvedba Za povezavo MultiViewBox E2M250
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -45...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 322,8
Materiali ohišje: tlačno litje cinka; Tesnilo: PBT
Material slepe matice tlačno litje cinka
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju ≥ 100 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 3,85 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka