Navojni adapter za senzorje procesa
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Navojni adapter za senzorje procesa
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Za namestitev tlačnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Uporaba v industrijski in premični hidravliki
- Visoka tlačna odpornost
- Stabilna pritrditev z uporabo vijakov
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 400 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 61,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Tesnilo: FKM |
Povezava senzorja | G 1/4 zunanji navoj |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|