- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji vibracij
- Pribor
- E30136
Povezovalni kabel USB
E30136
USB M8 CABLE
Povezovalni kabel USB
E30136
USB M8 CABLE
- Priključitev senzorjev vibracij z vmesnikom RS485 na vmesnik USB osebnega računalnika
- Za hitro in preprosto nastavitev parametrov in namestitev
- Za zanesljiv prenos signala
Mehanski podatki
Teža [g] | 172,4 |
---|---|
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Električni priključek - vtič M8
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek - vtič USB
Priključek | Spojnik: 1 x USB, ravno |
---|