• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E30407

Varilni adapter za procesne senzorje

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Varilni adapter za procesne senzorje

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Varilni adapter za procesne senzorje
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
  • Preprosta prilagoditev globine potopa senzorja
  • fda
  • ec19352004
Območje uporabe
Izvedba za temperaturne senzorje Ø 6 mm
Montaža Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar] 10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...150
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 56,1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vpenjalni obroč: PEEK
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 10
Povezava senzorja Ø 6 mm
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 25 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov