• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli z vtičem ventila
  5. E30436

Zagonski kabel z vtičem ventila

E30436

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Zagonski kabel z vtičem ventila

E30436

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Robustni pravokotni spojnik
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 65
Mehanski podatki
Teža [g] 66,7
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Tesnilni material FKM
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, ravno; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,4 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm