Repetitor s povezavo IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
Repetitor s povezavo IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
- Razpon IO-Linka povečan za do 240 m
- Mogoča je serijska povezava največ 3 repetitorjev
- Preprosta namestitev s »plug & play«
- Uporaba v industriji živil in pijač
- Preprosta integracija v vsako strukturo IO-Link
- Transparentno za vse certificirane IO-Link masterje
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 | ||||||
Poraba toka [mA] | < 20 | ||||||
Zaščitni razred | III | ||||||
Zaščita pred obratno polarnostjo | da; (na strani masterja) | ||||||
Prenapetostna zaščita | da; (vgrajen) | ||||||
Zaščita pred nenadnim porastom napetosti |
|
||||||
Zaščita pred nenadnim porastom toka |
|
||||||
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2; (na repetitor) | ||||||
Stopnja toka na vrata [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Aciklični podatki za časovno zakasnitev | do 2 ciklov; (na repetitor) | ||||||
Procesni podatki za časovno zakasnitev | do 1 cikla; (na repetitor) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Vrsta prenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
SIO-način | ne |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...65 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 68; IP 69K; (7 dni / 3 m globina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 409 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 212 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; PA ojačena vlakna; FKM; Ozemljitvena objemka: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |