• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E30464

Navojni adapter za senzorje procesa

E30464

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

Navojni adapter za senzorje procesa

E30464

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

  • Primerno za nameščanje na cevi ali ravne površine
  • Visoka tlačna odpornost
  • Prevleka Zn-Ni, odporna na korozijo
Območje uporabe
Uporaba vrste uporabe hidravličnega olja; Omogoča usmeritev senzorja
Montaža za montažo cevi; za nameščanje na ravno površino; (za montažo cevi M16 x 1,5 potreben cevni adapter; za nameščanje na ravno površino potrebni so dodatni navojni adapterji)
Tlačna trdnost [bar] 630
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 61
Materiali jeklo (1.0718 / 12L13); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); jeklo (1.0216); FKM; Prevleka Zn-Ni
Povezava senzorja G 1/4 zunanji navoj
Procesni priključek povezava z navojem M16 x 1,5 notranji navoj konusno tesnilo:S8
Tesnjenje tesnilni obroč z dvojnim robom
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov