Tesnilo
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Tesnilo
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Za zanesljivo tesnjenje rezervoarjev, vsebnikov in cevi
- Za uporabo v kombinaciji s procesnimi senzorji
Območje uporabe
Izvedba | za enote s procesno povezavo G ½ |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...200 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Standardni | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 3,4 |
---|---|
Notranji premer [mm] | 18,5 |
Zunanji premer [mm] | 23,9 |
Materiali | FKM |
Opombe
Embalažna enota | 5 Kosov |
---|