Varilni adapter za procesne senzorje
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Varilni adapter za procesne senzorje
E30503
WELDING ADAPT G1/4
- Varilni adapter za procesne senzorje
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
- Za uporabo v industrijskih okoljih
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 480 | |
---|---|---|
Opomba o stopnji tlaka |
|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 195,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/4 |
Procesni priključek | Privarjeni adapter Ø 35 mm |
Tesnjenje | Tesnilo |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|