• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. O-obroči in tesnila
  5. E30513

Tesnilo

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

Tesnilo

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

  • Za zanesljivo tesnjenje rezervoarjev, vsebnikov in cevi
  • Za uporabo v kombinaciji s procesnimi senzorji
Območje uporabe
Izvedba za enote s procesno povezavo G ½
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -5...200
Dovoljenja/preverjanja
Standardni DIN EN ISO 1179-2
Mehanski podatki
Teža [g] 2,05
Notranji premer [mm] 18,5
Zunanji premer [mm] 23,9
Materiali FFKM
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov