• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E30516

Navojni adapter za senzorje procesa

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

Navojni adapter za senzorje procesa

E30516

ADAPT G1/2 / 1NPT

  • Za namestitev tlačnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Uporaba v industrijski in premični hidravliki
  • Visoka tlačna odpornost
  • Stabilna pritrditev z uporabo vijakov
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 400
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 131,6
Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2
Procesni priključek povezava z navojem 1" NPT
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov