• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E30528

Varilni adapter za procesne senzorje

E30528

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Varilni adapter za procesne senzorje

E30528

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Varilni adapter za vrhnji del in steno rezervoarja
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba z odprtino za puščanje
Montaža za debele stene in neugodne pogoje varjenja; za vrhnji del in steno rezervoarja
Tlačna trdnost [bar] 16
Opomba o stopnji tlaka
za povezavo senzor - adapter
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 407
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 85 mm
Tesnjenje Tesnilo
Pribor
V sklopu dobave
O-obroč: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Dodatki (izbirno)
O-obroč: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov