• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E33012

Procesni adapter za higienični cevni spojnik

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Procesni adapter za higienični cevni spojnik

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Visoka tlačna odpornost
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E33712 Primerjava izdelkov: E33012 / E33712 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 40
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 215
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja Aseptoflex
Procesni priključek Cevni vijačni priključek DN40 (1,5") DIN 11851
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov 0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 H4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov