• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E33092

Montažni adapter za procesne senzorje

E33092

ADAPT IFM-RJT 2

Montažni adapter za procesne senzorje

E33092

ADAPT IFM-RJT 2

  • Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Visoka tlačna odpornost
stara serija izdelkov
  • fda
  • ec19352004
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 25
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 291,8
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja Aseptoflex
Procesni priključek cevno privijalo 2"
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov 0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 H4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov