• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E33208

Procesni adapter s tremi sponkami

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Procesni adapter s tremi sponkami

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

  • Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Visoka tlačna odpornost
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Območje uporabe
Izvedba z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar] 16
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 100
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tesnjenje Tesnilo
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 H4
Pribor
V sklopu dobave
O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)
O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123
tesnilni obroč: 1, skladno s PEEK, FDA, E30124
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov