T-kos
E33252
T-ADAPT G1 DN15
T-kos
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Varna namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 25 | |
---|---|---|
Opomba o stopnji tlaka |
|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 273,5 |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4 |
Povezava senzorja | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesni priključek | T-kos DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Tesnjenje | Tesnilo |
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|