• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E33401

Procesni adapter s tremi sponkami

E33401

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1

Procesni adapter s tremi sponkami

E33401

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1

  • Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Visoka tlačna odpornost
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 25
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 25
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 204,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov 0,4 / 4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov