Procesni adapter s tremi sponkami
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
Procesni adapter s tremi sponkami
E33701
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
- Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
- Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 101 |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4 |
Povezava senzorja | G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario |
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Tesnjenje | od kovine do kovine |
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|