• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitne cevi za temperaturne senzorje
  5. E35020

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

  • Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
  • Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
  • Visoka tlačna odpornost
  • Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za potrebe v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba za temperaturne senzorje EL = 200 mm
Tlačna trdnost [bar] 16
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 182
Mehanski podatki
Teža [g] 161,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 Ø 10 mm
Procesni priključek G 1/2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov