Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- Za delovanje z infrardečimi temperaturnimi senzorji
- Za uporabo na visokotemperaturnih območjih
- Tulec iz nerjavnega jekla za uporabo do 250 °C
- Odporno na različne agresivne kemikalije
- Majhen radij upogibanja
Območje uporabe
Izvedba | priključitev na infrardeče temperaturne senzorje TWxx11 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...250 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 365 |
---|---|
Priključek iz optičnih vlaken | ¼"-36UNS-2A |
Različica zaznavne glave | ravno |
Celotna dolžina [mm] | 5000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 120 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | kremenjak/kremenjak |
Material vlaknaste glave | CuNiZn |
Material vlaknaste cevke | legirano jeklo |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|