Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za potrebe v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 100 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 72 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 120 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Povezava senzorja | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|