• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitne cevi za temperaturne senzorje
  5. E37010

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

  • Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
  • Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
  • Visoka tlačna odpornost
  • Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za potrebe v neugodnih industrijskih okoljih
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: E37610 Primerjava izdelkov: E37010 / E37610 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba za temperaturne senzorje EL = 100 mm
Tlačna trdnost [bar] 16
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 82
Mehanski podatki
Teža [g] 115,4
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )
Povezava senzorja Ø 6 mm
Procesni priključek G 1/2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov