Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za potrebe v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 100 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 164,6 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/2 tesnilni stožec Ø 6 mm |
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 94 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 137 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|