• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitne cevi za temperaturne senzorje
  5. E37431

Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

  • Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
  • Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
  • Izredno visoka tlačna odpornost
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba za temperaturne senzorje EL = 150 mm
Tlačna trdnost [bar] 300
Mehanski podatki
Teža [g] 184,7
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 tesnilni stožec Ø 6 mm
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 34 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov ≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm] 149
Dolžina izvrtine BL [mm] 187
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov