Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko tlačno odpornostjo
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 150 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 197,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/2 tesnilni stožec Ø 6 mm |
Procesni priključek | G 1/2 |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | ≤ 0,6 / - |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 118 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 187 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|