Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za potrebe v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 350 mm | |
---|---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 100 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 150 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Povezava senzorja | Ø 6 mm |
Procesni priključek | G 1/2 |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 333 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 345 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|