Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko tlačno odpornostjo
- Preprosta procesna povezava z uporabo spojnega adapterja
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 150 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 25 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 353 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | 1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT |
Procesni priključek | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | ≤ 0,6 / - |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 115 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 152,4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|