• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščitne cevi za temperaturne senzorje
  5. E37920

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
  • Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko tlačno odpornostjo
  • Preprosta procesna povezava z uporabo spojnega adapterja
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba za temperaturne senzorje EL = 150 mm
Tlačna trdnost [bar] 25
Mehanski podatki
Teža [g] 392
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja 1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT
Procesni priključek Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov ≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm] 115
Dolžina izvrtine BL [mm] 152,4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov