Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 83 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 101,2 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 20 |
Povezava senzorja | G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm |
Procesni priključek | G 1/2 |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | < 0,4 / - |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 20 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 83 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|