Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
- Zanesljiva zaščita pred agresivnimi mediji in visokimi hitrostmi pretoka
- Omogoča zamenjavo temperaturnega senzorja med potekom procesa
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta procesna povezava z uporabo adapterja
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje EL = 83 mm |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 25 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 70 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Povezava senzorja | G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm |
Procesni priključek | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | < 0,4 / - |
Dolžina inštalacije EL [mm] | 38 |
Dolžina izvrtine BL [mm] | 83 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|