• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E38829

Varilni adapter za procesne senzorje

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

Varilni adapter za procesne senzorje

E38829

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

  • Varilni adapter za procesne senzorje
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] 120
Opomba o stopnji tlaka
za povezavo senzor - adapter
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 9,3
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja G 1/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 18 mm ; nazivna velikost cevi: DN25...DN100; debelina stene cevi: 2 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov < 0,4 / -
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov