• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za mobilne kamere
  5. E3M121

Priključni kabel

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

Priključni kabel

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

  • Zanesljiva povezava osvetljevalne enote na mobilno 3D kamero
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivi prenos signalov
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 25 AC / < 60 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...105
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 59,25
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju ≥ 40 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 1 m, TPU, črn