• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za mobilne kamere
  5. E3M124

Priključni kabel

E3M124

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

Priključni kabel

E3M124

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 25 AC / < 60 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...105
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 90,7
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju ≥ 40 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, TPU, črn