Priključni kabel z vtičnico
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Priključni kabel z vtičnico
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Zanesljiva povezava mobilnih kamer z video izhodom
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Mere [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiali | PUR | ||
Material ulitega dela | PUR | ||
Material slepe matice | tlačno litje cinka | ||
Primernost vlečne verige | da | ||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno |
---|