Območje uporabe
Posebna značilnost |
napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
Izvedba |
za mobilni pametni 3D senzor z analognim video izhodom PAL |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
< 25 AC / < 60 DC |
Zaščitni razred |
III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...80 |
Zaščita |
IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] |
806,2 |
Materiali |
ohišje: PUR; Tesnilo: FKM; Kontaktna tipala: CuSn6 nikljani in kositrani |
Material slepe matice |
nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Primernost vlečne verige |
da |
Primernost vlečne verige |
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju |
≥ 60 mm |
|
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Električni priključek
Priključek |
Kabel: 16 m, črn, Ø 6 mm, oklopljeno; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |