Priključni kabel
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
Priključni kabel
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
- Zanesljiva povezava mobilne 3D kamere na zaslon
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | za mobilni pametni 3D senzor z analognim video izhodom PAL |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Materiali | ohišje: PUR; Tesnilo: FKM; Kontaktna tipala: CuSn6 nikljani in kositrani | ||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) | ||
Primernost vlečne verige | da | ||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 21 m, črn, Ø 6 mm, oklopljeno; 3 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |