Podaljševalni kabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
Podaljševalni kabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- Za zanesljivo povezavo mobilnih 3D kamer
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | razširitev za priključni kabel O3M za pametni mobilni 3D senzor z analognim video izhodom PAL |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Materiali | ohišje: PUR; Tesnilo: FKM; Kontaktna tipala: CuSn6 nikljani in kositrani | ||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) | ||
Primernost vlečne verige | da | ||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, TPU, črn, Ø 6 mm, oklopljeno; Impedanca 75 Ω |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |