- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- Priključni kabli naprave za krmilne sisteme
- E3M178
Kabel s spojnikom
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Kabel s spojnikom
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; (vtični priključek M12) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1209 |
---|---|
Material ulitega dela | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material slepe matice | PBT-GF30 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - spojnik AMP
Spojnik: 1 x AMP-Junior Timer; Oblikovano telo: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, črn; Zaklep: PBT-GF30 |
Električni priključek
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (opremljanje zaslona z obročastim jezičkom kabla (M5) ) |
Električni priključek - vtičnica video 0 ... video 3
Spojnik: 4 x M12, ravno; kodiranje: A |
Električni priključek - vtičnica CAN 0 ... CAN 1
Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A |
Električni priključek - vtičnica CAN 2 ... CAN 3
Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A |