Priključni kabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Priključni kabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Blaženje [dB/m] | 1,6 |
Notranji upor (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -10...60 |
Zaščita | IP 54 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 221,9 |
---|---|
Minimalni upogibni polmer [mm] | 16,5; (enostavno; 15 x 3,3 mm min. 10 x premer kabla) |
Materiali | ohišje: : PBT-GF20 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Kamera 2D/3D
Spojnik: 1 x HFM-Dual, ravno |
Električni priključek
Kabel: 5 m, črn, Ø 3,3 mm |
Električni priključek - Video procesna enota
Spojnik: 2 x HFM-Single, ravno |