Priključni kabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Priključni kabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Območje uporabe
Posebna značilnost | Primernost vlečne verige |
---|---|
Odporno na olje | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Blaženje [dB/m] | 1,6 |
Notranji upor (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -10...60 |
Zaščita | IP 54 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 660,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | Kabel: PUR črn | ||||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Pribor
Potrebna dodatna oprema |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 2 x HF-Single, ravno |
Električni priključek
Kabel: 10 m, črn, Ø 5,6 mm |